Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
取外しスリーブ付き
部品表
21314RZK+AH314
SD1
内径
65 mm
D
外径
150 mm
B
軸受幅
35.0 mm
R
半径
2.1 mm
ORDER
呼び番号
21314RZK+AH314
CR
動定格荷重値
268 kN
COR
静定格荷重値
260 kN
CU
疲労限界荷重値
21.6 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
3300 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
4400 rpm
B1
43 mm
B2
47 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions